登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 888 8578 015
型号: 09 48 888 8578 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8578 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,5m
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
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
连接器1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
连接器2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2 bükümlü çift
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
0 ... +60 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
73 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140257184
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found