登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kundanpassade lösningar
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Förbindningskablar för Dunker EC drivsystem
61 88 720 0006 1000
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
LP 14 poler
Kontaktdon 2
M16
Hona
12 poler
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Oljetålig
Halogenfri
Silikonfri
Funktioner
Mycket flexibel
Kompatibel med släpkedja
Version
Kabellängd
10 m
Ledarstruktur
6x 2x 0,25 mm²
Applikationsområde
för encoderförbindning
Förbindningsdata
Märkspänning
60 V DC
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +80 °C orörd
-20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grå
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140275386
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found