登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
490
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Ströme bis 16 A
09 33 010 2716
型号: 09 33 010 2716
Han 10 ES-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 16 A
Rozmiar: 10 B
Kontakty: 10
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 2716
Han 10 ES-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
490
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
인서트
Serie
Han
®
ES
Version
Förbindningsmetod
케이지 클램프 터미네이션
Kön
암형
Storlek
10 B
Antal kontakter
10
PE-kontakt
예
Tekniska egenskaper
Ledararea
0,14 ... 2,5 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Märkström
16 A
Märkspänning
500 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkspänning enl. CSA
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
7 ... 9 mm
Åtdragningsmoment
1,2 Nm Śruba PE M4
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Poliwęglan (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Material (kontakter)
Stop miedzi
Yta (kontakter)
Posrebrzane
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS undantag
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Niezawarte
REACH BILAGA XIV ämnen
Niezawarte
REACH SVHC ämnen
Tak
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Ołów
ECHA SCIP nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 ämnen
Tak
California Proposition 65 ämnen
Ołów
Nikiel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
34 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140051102
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Czeski)
PDF (holenderski)
PDF (Francuski)
PDF (Koreański)
PDF (duński)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Angielski)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found