配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Screw locking
  • 附件介绍 for panel thickness 1.6 ... 2 mm
版本
  • 公母类型 Female
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • 锁定类型
    Fixing flange with thread M3
    Fixing flange with thread 4-40 UNC
材料特性
  • 材料 Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 0.41 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400