Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Стопорный винт
для панелей толщиной 1,6–2 мм
Размер: D-Sub 1, D-Sub 2
Крепежный резьбовой фланец M3, Крепежный резьбовой фланец M3
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 螺钉锁扣
  • 附件介绍 用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
材料特性
  • 材料 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 0.46 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 73181595
  • GTIN 5713140235502
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare