6
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 232 2848
型号: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connettori
系列
DIN 41612
标识
Tipo F
原件
Connettore femmina
插针端子介绍
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli
32
Configurazione contatti
File z e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Lunghezza del collegamento
3,7 mm
Codifica
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Con codifica
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
5,08 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
3,81 mm
5,08 mm
Corrente d'esercizio
6 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 1,6 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 3 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 15 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 50 N
Forza di prelievo
≤ 50 N
Classe di lavoro
1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
1,55 kV (conttto-contatto)
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
24,54 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140013179
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612