配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
Gender changer M/F 37 pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
额定电流: ‌3 A
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Adaptador de conectores
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Número de contactos 37
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 3 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
  • Color (inserto) Azul
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Suecia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140092778
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403