登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
Řešení na míru
Siemens
...
Systémové kabely pro frekvenční měniče
Napájecí kabel
61 88 201 0608 00
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Identifikace
4/2
Prvek
Rozdělovač Y
Specifikace
Se servisním spínačem
Vypínač
Pro 3,5kW motor
Verze
Způsob připojení
Cage clamp svorka
Počet kontaktů
3
Kontakt PE
Ano
Oblast použití
Napájecí kabely
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
1,5 ... 4 mm² Pružinové připojení
Průřez vodiče [AWG]
AWG 20 ... AWG 12 Pružinové připojení
Jmenovitý proud
32 A
10 A
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Mezní teplota
-25 ... +40 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Zkušební napětí U
r.m.s.
6 kV
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚碳酸酯 (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
聚酰胺 (PA)
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (kabelové vývodky)
Termoplast
Barva (kabelová vývodka)
黑色
Materiál (těsnění)
Elastomer
Barva (těsnění)
白
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
557 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140680975
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303