配套产品
配套产品
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
HARTING PP mini displayport adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
适配器
注释
比较
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Mini DisplayPort
  • 原件 适配器
版本
  • 屏蔽 无屏蔽
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1 g
  • 原产国 台湾
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223615
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522