配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 18 506 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 6 针
注释
比较
型号: 09 18 506 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie SEK
  • Tipo di accessorio Serracavo
Versione
  • Taglia 6 poli
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances
    Si
    Non incluso
  • California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto
    0,32 g
    0,627 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140026650
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较