Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
3
Parça numarası: 17 03 055 2201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Press-in sonlandırma
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 55
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Bej
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 17 03 055 2201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
3
Ürün detayları
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 標識 C型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 55
  • 插針佈局 - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • 包裝內容
技術參數
  • 插針排 7
  • 針間距(接線端) 2 mm
  • 針間距(插拔端) 2 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 數據速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 41.25 N
  • 拔出力 ≥ 8.25 N
  • 性能等級 2
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 5.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140120532
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın