登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Соединение от материнской платы к дочерней
17 70 000 4003
型号: 17 70 000 4003
колодка б.к.НМ22В
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Колодка бесконтактная
Тип В, 22 позиции
Термопластик
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 4003
колодка б.к.НМ22В
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Серия
har-
bus
®
HM
Тип аксессуара
Колодка бесконтактная
Описание аксессуаров
Тип В
22 позиции
Технические характеристики
Толщина печатной платы
3,2 mm ±0,4
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Термопластик
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
5,425 g
Страна изготовления
Финляндия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140122444
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11