配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Scherm onderkant
voor type B19
Metaal
注释
比较
型号: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Scherm onderkant
  • Beschrijving van het accessoire voor type B19
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Materiaal (accessoires) Metaal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 16
  • Nettogewicht 2,3 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140122031
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较