配套产品
配套产品
システムケーブル
206
型号: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
システムケーブル
206
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • エレメント パネルフィードスルーセット
  • コンタクトの説明 マルチモード
バージョン
  • コンタクト数 2
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 200
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 9.3 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140393837
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较