Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
Ha-MK4-2M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Comparar
Part Number: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 16
  • 针数 4
技术参数
  • 极限温度 -35 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140236820
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar