配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 20 91 105 1211
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
阅读器
RF-R310
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 91 105 1211
Ha-VIS RFID RF-R310 EU/FCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS RFID
  • 原件 阅读器
  • 规格 RF-R310
版本
  • 处理器 1 GHz ARM
  • 存储器
    1 GB RAM
    4 GB eMMC
    最高 32 GB 闪存(通过 Micro SD 卡)
  • 操作系统 Linux(内核 3.x.x)
  • 固定 DIN导轨安装套件
  • 诊断显示屏 3 个 LED,显示设备和天线状态
接线数据
  • 供应电压 24 V DC
  • 接口
    以太网 (TCP/IP) 10/100 Mbit/s
    全规格 802.3 IP67 等级 M12 连接器
    多达 8 个数字 GPIO
  • 协议
    EPC 1 类 Gen2 (ISO 18000-6c)
    用于 AutoID 配套的 OPC UA
  • 接线方式
    2 x TNC-RP 连接器 (50 Ohm)
    内部多路复用读卡器
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +55 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度 5 ... 95 % 非冷凝
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 频率 865 ... 928 MHz
  • 发射功率 ‌0.5 W
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 长度 132 mm
  • 宽度 104 mm
  • 高度 35 mm
规格和认证
  • 规格
    EN 301489
    EN 302208
    EN 45545-2
    EN 50121-3-2
    EN 50155
    EN 50364
    EN 60068-2-30
    IEC 61373 类别 1 B 级
    FCC 47 FCR Part 15
    RSS-210
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 698 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84719000
  • GTIN 5713140826236
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

链接
软件
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较