Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 50 A70 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 50 A70 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han E®
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 10
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140334151
  • eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer