配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 4/8
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 12
  • Liczba kontaktów sygnałowych 8
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Sygnał
  • Prąd znamionowy (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 400 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 80 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (zasilanie) 80 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (zasilanie) 80 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie) 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania
    14 mm
    7,5 mm Sygnał
  • Moment dokręcający
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Sygnał
    ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
    ‌3 Nm Śruba kontaktowa M6
    ‌2 Nm Śruba PE M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 145,833 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较