登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han® Ex
09 36 516 2702
型号: 09 36 516 2702
Han 16Ex-UL-F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2702
Han 16Ex-UL-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han® Ex
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Méret
16 B
Érintkezők száma
16
PE érintkező
Yes
Részletek
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Please order crimp contacts separately.
for US purposes only
Részletek
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex hoods and housings!
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 4 mm²
Névleges áramerősség
10 A
Peak voltage
90 Vp
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +40 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Up to +70 °C in T4
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
62.7 kg
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140186835
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found