登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Seri
Han® Ex
09 36 516 2601
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han® Ex
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
16 B
Kontak sayısı
16
PE kontağı
Evet
Ayrıntılar
Yalnızca US amaçlı kullanılır
Ayrıntılar
DİKKAT! Yalnızca Han
®
Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Nominal akım
10 A
Peak voltage
90 Vp
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 1 mΩ
Sıkma torku
0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
1,2 Nm PE vida M4
Recommended screw driver
PH2
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +40 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
T4'te +70 °C'ye kadar
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
86,4 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140186927
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
CGM
DXF
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found