配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserts
36
Frames
2
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
10
Inserts
36
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR Compact
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Centrale sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 396 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140174887
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466