Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
Número de parte: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Número de parte: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 高结构
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔
    1x M10
    2x M40
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 625 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140408050
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare