配套产品
配套产品
插芯
36
Frames
2
型号: 19 40 516 1118
Han 16HPR-compact-PFT housingM40 inverse
Han 16HPR-compact-PFT housingM40 inverse

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 516 1118
Han 16HPR-compact-PFT housingM40 inverse
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
36
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 上売/底座
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 面板安装底座
  • 후드/하우징 설명 用于外部安装
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 顶出线
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 螺钉锁扣
  • 응용 분야 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 상세설명 固定螺栓必须独立密封,以达到特定的防护等级。
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
  • 패널의 두께 ≥2 mm
材料特性
  • 재료 (후드/하우징)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 606.667 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140325142
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466