配套产品
配套产品
Combinables
3
Inserts
34
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Han 1A cable entry size 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Inserts
34
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® 1A
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabeladapter
Version
  • Storlek 1 A
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 13,5
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌3,5 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +90 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar < 10
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Klämintervall 10 ... 13 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) TPE
  • Färg (tätning) Vit
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R23 (HL 1-2)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 10,22 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466