配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
61
型号: 09 33 024 4739
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4739
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
61
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ES AV
  • Elemento Conector de bloco de terminais
  • Especificação
    Versão lado direito
    Contorno individual (SK)
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal conforme UL 12 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 12 A
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0,5 Nm Parafuso de contato M3
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 202,82 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140052291
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较