插芯
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 134 2424
型号: 09 40 134 2424
Han 34HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 34 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 134 2424
Han 34HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
插芯
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR VarioShell
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Kątowy
Wersja
Rozmiar
34 HPR VS
VarioShell poziom 1
4x SP2
VarioShell poziom 2
4x SP2
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
12 Nm Ramka montażowa
10 Nm Pokrywa montażowa
12 Nm Śruba PE
3 Nm Śruby mocujące M6
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Odporne na korozję
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
4.236 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found