配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
型号: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 액세서리 유형 프레임
  • 액세서리 설명
    암형 인서트 지원
    4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
버전
  • 젠더 암형
  • 규격 48 B
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌1.5 Nm 고정 나사 M4
    ‌6 Nm 고정 나사 M5
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 금속
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 60
  • 총 중량 222 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140386587
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466