Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 19 40 048 9824
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Han 48HPR mounting cover 1xM63

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Монтажная крышка
Распорный болт М6
Размер: 48 B
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Класс защиты: IP65, IP68, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Примечания
Compare
Артикул: 19 40 048 9824
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Mounting cover
  • Описание кабельного/блочного кожуха Distance bolt M6
Версия
  • Размер 48 B
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M63
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Содержимое упаковки
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 640.64 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140173569
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare