配套产品
配套产品
Combinables
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
39
型号: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 4
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
备件
1
上売/底座
39
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Brid®
  • 标识
    Han® 3 A SC
    带 4 个带金属套管
  • 插针端子介绍 用于 FO
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 11 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186699
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522