配套产品
配套产品
Combinables
43
饰品
15
插芯
22
Frames
2
型号: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
防腐蚀
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
43
饰品
15
插芯
22
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 防腐蚀
  • 高结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 137 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140164307
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466