11
饰品
15
备件
1
上売/底座
299
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker op til 16 A
09 33 006 2678
型号: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
15
备件
1
上売/底座
299
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han
®
ES Press
Specifikation
Terminering af fjederklemme til PE-tilslutning
Version
Termineringsmetode
Terminering af fjederklemme
Køn
Male
Størrelse
6 B
Antal kontakter
6
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Blå glider
kun til stikhuse/chassis-/sokkel-huse med høj konstruktion
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,14 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 3 mΩ
Afisoleringslængde
9 ... 11 mm
Tilspændingsmoment
1,2 Nm PE-skrue M4
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Farve (tilbehør)
Blå
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
2 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140186071
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found