配套产品
配套产品
Combinables
4
Запасная часть
1
Кожухи
5
型号: 09 36 506 2601
Han 6Ex UL-M-S
Han 6Ex UL-M-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 506 2601
Han 6Ex UL-M-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Ricambio
1
Custodie
5
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® Ex
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Male
  • Размер 6 B
  • Число контактов 6
  • Контакт PE Yes
  • Подробные данные for US purposes only
  • Подробные данные ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 2.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Примечание о предельной температуре Up to +70 °C in T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 50 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186880
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522