配套产品
配套产品
型号: 09 39 600 9901
Han 6HP Direct NBR Sealing Set
Han 6HP Direct NBR Sealing Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 6 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 39 600 9901
Han 6HP Direct NBR Sealing Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Profilované těsnění
Verze
  • Velikost 6 B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 5,8 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 40169300
  • GTIN 5713140191174
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较