配套产品
配套产品
Accessories
6
Érintkező vezetők
22
型号: 19 39 006 1111
Han 6HP-PFT housing-black
Han 6HP-PFT housing-black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
EMC版
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 39 006 1111
Han 6HP-PFT housing-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Érintkező vezetők
22
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HP
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Panel feed through housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása EMC version
Verzió
  • Méret 6 B
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for rough environments
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 344 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140832459
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466