20
Frames
4
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för tuffa omgivningsförhållanden
19 40 006 0481
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
插芯
20
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
6 B
Version
Toppingång
Kabelingång
1x M20
Låsningstyp
Central låsbygel (på kabelkåpan)
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140418905
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found