登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
9
Inserţii
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru aplicații industriale
09 30 716 1420
型号: 09 30 716 1420
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
黑色
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 30 716 1420
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
9
Inserţii
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
上売/底座
Serii de carcase/prize
Han
®
B
Tip carcasă/priză
上壳
Descriere carcasă/priză
黑色
Tip
低结构
Versiune
Mărime
16 B
Versiune
顶出线
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x Pg 21
Tip blocare
双锁扣
Domeniu de utilizare
用于工业连接器的标准上売/底座
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸铝
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
140.2 g
Ţara de origine
德国
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140048744
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found