登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han-Modular® moduláris csatlakozó
...
Module
Power 16 A ... 400 A
09 14 003 3104
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Modules
Sorozat
Han-Modular®
Modul típusa
Han
®
C module
A modul mérete
Single module
A modul leírása
for increased tensile stress
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Érintkezők száma
3
Érintkezők azonosítása
4 ... 6
Részletek
Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 ... 10 mm²
Vezeték külső átmérője
≤4.8 mm
4.8 ... 6 mm Stripping length 18 mm
6 ... 7.5 mm Stripping length 18 mm and restricted contact removal
Névleges áramerősség
40 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség UL szerint
32 A
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Blankolási hossz
9.5 mm
18 mm Wire outer diameter > 4.8 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
14.9 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
CGM
DXF