配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
교체 부품
1
후드/하우징
61
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
Han D 64 POS. M INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
교체 부품
1
후드/하우징
61
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han D® AV
  • 요소 터미널 블록 커넥터
  • 사양
    왼손 버전
    단일 윤곽 (SK)
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 64
  • PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.2 ... 2.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 4 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.5 Nm 나사 접점 M3
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 580 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140040823
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较