Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
13
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
536
Artikelnummer: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Schraubanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 24 B
Kontakte: 24
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 33 724 2701
Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
13
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
536
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han E®
  • Merkmale Han® GreenLine
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 24 B
  • mit Drahtschutz ja
  • Kontaktanzahl 24
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH1
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 100 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140479654
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen