登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
97 00 000 0364
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han® Ex
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
6 B
Aantal contacten
24
PE-contact
Ja
Details
Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
LET OP! Alleen te gebruiken met Han
®
Ex-kappen en behuizingen!
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Nominale stroom
1,5 A
Nominale spanning
30 V
Peak voltage
90 Vp
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Aanhaalkoppel
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH2
Beperkt de temperatuur
-20 ... +40 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Tot +70 °C in T4
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522