配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe Han® Q
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Komponente Komplettset
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 12
  • PE-Kontakt ja
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Spitzenspannung 90 Vp
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408