配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 3034
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 16 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 97 00 000 3034
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR Compact
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori per custodie volanti
Versione
  • Taglia 16 HPR
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,15 kg
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较