Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
3
Numéro d‘article: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Intensité nominale: ‌850 A
Kit complet
Côté câble
Taille: 3
1x M50
Matériau: Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Degré de protection: IP68, IP66, IP69
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Kit de connecteur
  • Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
  • Type de capot/embase Kit complet
  • Description du capot/de l'embase Côté câble
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5
Version
  • Taille 3
  • Blindage Blindage 360°
  • Codage 16 options de détrompage
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M50
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 150 mm²
  • Intensité nominale ‌ 850 A
  • Tension nominale 3.600 V
  • Tension de claquage 20 kV
  • Degré de pollution 4
  • Catégorie de surtension III
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 25
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
    EN 45545
    EN 60137
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.450 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer