配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
饰品
3
备件
3
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
饰品
3
备件
3
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器组
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR HPTC
  • 후드/하우징 타입 全套
  • 후드/하우징 설명 电缆端
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
  • 특징 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
버전
  • 규격 3
  • 차폐형 360° 屏蔽
  • 코딩 16种编码可选
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M50
  • 응용 분야 用于恶劣室外环境的上壳/底座
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 240 mm²
  • 정격 전류 ‌ 850 A
  • 정격 전압 3,600 V
  • 정격 임펄스 전압 20 kV
  • 오염도 4
  • 과전압 카테고리 III
  • 조임 토크 ‌2.2 Nm M4固定螺栓
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 14.5 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 25
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    IP66
    IP69
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚酰胺 (PA)
  • 재료 (후드/하우징)
    压铸铝
    防腐蚀
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,514 g
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • GTIN 5713141157889
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较