配套产品
配套产品
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR HPTC
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung für Kabelseite
Ausführung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 5 Nm
  • Grenztemperatur -55 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 150 g
  • Ursprungsland Taiwan
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140902961
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467