登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Соединители и кабельные сборки для конкретных областей применения
...
Силовые соединители
Han® HPR Single Pole
19 40 033 0414
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: SP3
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Версия
Размер
SP3
Версия
Верхний ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M50
Тип блокировки
Стопорный винт
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Подробные данные
Защитная крышка нужна для защиты Han
®
HC 650/HC 800 при падении согласно IEC 61984.
Технические характеристики
Момент затяжки
4 Nm 锁止螺钉
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸铝
防腐蚀
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
粉末涂层
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005(乌黑)
Материал (фиксатор)
不锈钢
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
650 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140830738
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found