Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
モノブロックインサート
...
産業アプリケーション用
電流:16A~
09 38 056 3001
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han-Com
®
名称
Han
®
K 32/24
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
16 B
コンタクト数
56
シグナルコンタクト数
24
パワーコンタクト数
32
PEコンタクト
はい
詳細
クリンプコンタクトは別売。
32x Han E
®
24x Han D
®
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
定格電流(信号)
10 A
定格電圧(信号)
250 V
定格サージ電圧(信号)
4 kV
汚染度(信号エリア)
3
定格電流(パワー)
16 A
定格電圧(パワー)
500 V
定格サージ電圧(パワー)
6 kV
汚染度(パワー)
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
締付けトルク
2 Nm PEネジ
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
Polycarbonat (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (kieselgrau)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
konform
ELVステータス
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
nicht enthalten
REACH SVHC 認可対象候補物質
nicht enthalten
カリフォルニアProposition 65物質
nicht enthalten
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
61.6 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140186477
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found