配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
115
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Han K 32-55-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
115
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 32/55
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Размер 10 B
  • Число контактов 87
  • Число сигнальных контактов 55
  • Число силовых контактов 32
  • Контакт PE Yes
  • Подробные данные
    Please order crimp contacts separately.
    32x Han D®
    55x D-Sub
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 2.5 mm² Power
    0.09 ... 0.52 mm² Signal
  • Номинальный ток (сигнал) 4 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 0.8 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 2
  • Номинальный ток (питание) 10 A
  • Номинальное напряжение (питание) 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 4 kV
  • Степень загрязнения (питание) 2
  • Номинальное напряжение согласно CSA
    600 V Power contacts
    30 V Signal contacts
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌2 Nm PE screw
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 47.67 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186507
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较