配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
115
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
Han K 32-55-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 32/55
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 87
  • Nombre de contacts de signal 55
  • Nombre de contacts de puissance 32
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    32x Han D®
    55x D-Sub
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Power
    0,09 ... 0,52 mm² Signal
  • Intensité nominale (partie signal) 4 A
  • Tension nominale (partie signal) 50 V
  • Tension de claquage (partie signal) 0,8 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 2
  • Intensité nominale (puissance) 10 A
  • Tension nominale (puissance) 250 V
  • Tension de claquage (puissance) 4 kV
  • Degré de pollution (puissance) 2
  • Tension nominale selon UL
    600 V Contacts de puissance
    30 V Contacts de signal
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌2 Nm Vis de terre
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 42 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186491
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较