配套产品
配套产品
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Han K 4/2-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 4/2
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 6
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    6 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² 信号
  • 定格電流(信号) 16 A
  • 定格電圧(信号) 400 V
  • 定格サージ電圧(信号) 6 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 80 A
  • 定格電圧(パワー) 830 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 8 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 定格電流、UL準拠(信号) 15 A
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 250 V
  • UL準拠の定格電流(電力) 70 A
  • UL準拠の定格電圧(電力) 600 V
  • 定格電流、CSA準拠(信号) 14 A
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 250 V
  • CSA準拠の定格電流(電力) 56 A
  • CSA準拠の定格電圧(電力) 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌2 Nm PEネジ M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 68 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140346321
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较